Intervalos de relubrificação

Os intervalos de relubrificação tf de rolamentos com anel interno rotativo em eixos horizontais sob condições operacionais normais e de limpeza podem ser obtidos no diagrama 1 como uma função:
  • do fator de velocidade A multiplicado pelo fator do rolamento relevante bf, onde
    • A = n dm [mm/min]
    • bf = fator do rolamento conforme o tipo de rolamento e condições de carga (tabela 1)
    • dm = diâmetro médio do rolamento [mm] = 0,5 (d + D)
    • n = velocidade de rotação
  • a relação de carga C/P
Os intervalo de relubrificação t f é o número de horas operacionais que uma graxa de alta qualidade, que consiste em óleo mineral e um espessante à base de lítio, pode funcionar adequadamente quando a temperatura operacional é 70 °C (160 °F). Quando as condições operacionais do rolamento forem diferentes, os intervalos de relubrificação (diagrama 1) precisam ser ajustados (→ Ajustes dos intervalos de relubrificação devido às condições operacionais e aos tipos de rolamentos).
Se o fator de velocidade A exceder 70% dos limites recomendados (tabela 1), verifique a influência do lubrificante selecionado nos limites de velocidade fornecidos em Velocidades e verifique se a velocidade de rotação fica dentro desses limites.
Ao utilizar graxas de alto desempenho, pode ser possível um intervalo de relubrificação mais longo e uma duração maior da vida da graxa.
Para saber sobre a vida útil da graxa para rolamentos tampados, consulte os capítulos relevantes dos produtos.
Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
SKF logo