Manuseio de rolamento

Geralmente, é recomendável usar luvas, assim como ferramentas para transporte e elevação, que tenham sido desenvolvidas especialmente para montagem e desmontagem de rolamentos. Isso não apenas economiza tempo e dinheiro, mas também torna o trabalho menos cansativo, menos arriscado e menos prejudicial à saúde.
Por essas razões, o uso de luvas resistentes a calor e óleo é recomendável ao manusear rolamentos quentes ou oleosos. Essas luvas devem ser feitas de um material resistente no lado de fora e ter um revestimento macio e antialérgico no lado de dentro como, por exemplo, as luvas SKF TMBA.
Rolamentos aquecidos e/ou maiores ou mais pesados costumam causar problemas porque não podem ser manuseados de uma maneira segura e eficiente por uma ou duas pessoas. Arranjos satisfatórios para transporte e levantamento desses rolamentos podem ser providenciados em uma oficina. A ferramenta para manuseio de rolamentos TMMH da SKF é um arranjo desse tipo, que resolve a maioria dos problemas e facilita o manuseio, a montagem e a desmontagem de rolamentos em eixos.
Caso rolamentos grandes e pesados precisem ser movidos ou mantidos na posição, utilizando-se um guincho de elevação, eles não devem ser suspensos em um único ponto, mas uma fita de aço ou cinta de tecido deve ser usada (fig. 1). Uma mola entre o gancho do guincho de elevação e a cinta facilita o posicionamento do rolamento quando este deve ser empurrado em um eixo.
Para facilitar a elevação, rolamentos grandes podem ser fornecidos sob encomenda com furos rosqueados nas faces laterais dos anéis para acomodar parafusos com olhais. O tamanho do furo é limitado pela espessura do anel. Portanto, só é permitido levantar o próprio rolamento ou o anel individual pelos parafusos. Certifique-se também de que os parafusos olhais sejam submetidos apenas a cargas na direção do eixo da haste (fig. 2). Se a carga for aplicada angularmente, fixações ajustáveis apropriadas serão necessárias.
Ao montar um mancal grande sobre um rolamento que já esteja na posição em um eixo, é recomendável fornecer uma suspensão em três pontos para o mancal e que o comprimento de uma linga seja ajustável. Isso permite que o furo do mancal seja alinhado exatamente com o rolamento.
SKF logo