Armazenamento dos rolamentos

Os rolamentos podem ser armazenados em sua embalagem original por vários anos, desde que a umidade relativa do armazém não exceda 60% e não haja grandes variações de temperatura. O armazém também deve estar sem vibrações e agitações.
Em rolamentos vedados ou com placas de proteção, é possível que as propriedades de lubrificação da graxa com a qual eles estejam preenchidos tenham se deteriorado caso os rolamentos tenham sido armazenados por um longo tempo. Os rolamentos que não estiverem armazenados em suas embalagens originais deverão ser bem protegidos contra a corrosão e a contaminação.
Rolamentos grandes só devem ser armazenados deitados e, preferivelmente, com suporte para toda a extensão das faces laterais dos anéis. Caso sejam mantidos em posição vertical, o peso dos anéis e dos corpos rolantes poderá provocar uma deformação permanente porque as paredes dos anéis são relativamente finas.
SKF logo