Rolamentos com furo cilíndrico

Desmontagem a frio

Rolamentos pequenos podem ser removidos de seus assentos através da aplicação de leves golpes de martelo em um mandril apropriado na face do anel ou, preferivelmente, utilizando um extrator. As garras do extrator devem ser colocadas ao redor da face lateral do anel a ser removido ou em um componente adjacente ( fig. 1), por exemplo, um anel de labirinto, etc.
A desmontagem é facilitada se
  • os ressaltos de mancal e/ou eixo são dotados de rasgos para receber as garras do extrator, ou quando
  • são feitos furos cônicos nos rasgos de mancal para receber parafusos de desmontagem (fig. 2).
Rolamentos maiores montados com um ajuste interferente geralmente exigem maior força para serem removidos, particularmente se, após um longo período de serviço, tiver ocorrido corrosão por contato. O uso do método de injeção de óleo facilita consideravelmente a desmontagem nesses casos. Isso pressupõe que os dutos de fornecimento de óleo e ranhuras de distribuição necessários foram projetados no arranjo (fig. 3).

Desmontagem a quente

Aquecedores de indução especiais foram desenvolvidos para desmontar os anéis internos de rolamentos de rolos cilíndricos sem flanges ou com apenas um flange. Eles aquecem rapidamente o anel interno sem aquecimento considerável do eixo, para que o anel expandido possa ser removido facilmente. Esses aquecedores de indução elétricos (fig. 4) possuem uma ou mais bobinas energizadas por corrente alternada. É necessário desmagnetizar os anéis internos após o aquecimento e a remoção. O uso de ferramentas de desmontagem elétricas torna-se econômico quando rolamentos do mesmo tamanho são frequentemente montados e desmontados.
Quando anéis internos sem flange de rolamentos de rolos cilíndricos ou com apenas um flange que não devam ser removidos com frequência, ou se anéis internos maiores (de até 400 mm de diâmetro do furo) tiverem de ser desmontados, será menos dispendioso e também mais fácil utilizar o anel de desmontagem térmico, também chamado de anel de aquecimento. Trata-se de um anel entalhado, geralmente de liga leve, com alças (fig. 5). Os aquecedores e anéis de aquecimento mencionados anteriormente são disponibilizados pela SKF.
Informações adicionais sobre as gaiolas podem ser encontradas na seção Produtos de manutenção.
Instruções detalhadas sobre um determinado rolamento podem ser encontradas no site skf.com/mount.
SKF logo