Rolamentos com furo cônico

Desmontagem de um rolamento em um munhão cônico

Rolamentos pequenos e médios em munhões cônicos podem ser desmontados, utilizando-se extratores convencionais, que se encaixam no anel interno. Deve-se usar, de preferência, um extrator de centragem automática para evitar danos no assento do rolamento (fig. 1). Normalmente, rolamentos em assentos cônicos se soltam muito rapidamente. Portanto, é necessário proporcionar um batente de algum tipo (por exemplo, uma porca de fixação) para evitar que o rolamento seja completamente retirado do eixo.
A desmontagem de rolamentos grandes de munhões cônicos é bastante facilitada quando o método de injeção de óleo é empregado. Após a injeção de óleo pressurizado entre as superfícies conjugadas, o rolamento subitamente se separa de seu assento. Portanto, um batente deve ser utilizado (por exemplo, uma porca de eixo ou chapa de extremidade) para limitar o movimento axial do rolamento um pouco mais do que a distância de deslocamento (fig. 2).

Desmontagem de um rolamento em uma bucha de fixação

Rolamentos pequenos e médios em buchas de fixação e eixos lisos podem ser desmontados por golpes de martelo aplicados em um mandril (fig. 3) até o rolamento ser liberado. Primeiramente, contudo, a porca da bucha deve ser afrouxada algumas voltas.
Rolamentos pequenos e médios em buchas de fixação e eixos escalonados contra um anel de suporte podem ser desmontados através do uso de um encosto contra a porca da bucha, previamente afrouxada algumas voltas (fig. 4).
A desmontagem de rolamentos grandes de buchas de fixação com porcas hidráulicas é comprovadamente fácil. Porém, para utilizar essa técnica, o rolamento precisa estar montado contra um anel de suporte (fig 5). Se as buchas forem dotadas de dutos de suprimento de óleo e canais de distribuição, a desmontagem se tornará mais fácil porque o método de injeção de óleo poderá ser empregado.

Desmontagem de um rolamento em bucha de desmontagem

Ao desmontar rolamentos em buchas de desmontagem, o dispositivo de travamento axial (uma porca de segurança, tampa de fechamento, etc.) precisa ser removido.
Rolamentos pequenos e médios podem ser desmontados utilizando-se uma porca de fixação e um gancho ou chave de impacto para liberar o rolamento (fig. 6).
A maneira preferida de se desmontar rolamentos grandes é utilizar uma porca hidráulica (fig. 7). Se a seção rosqueada da bucha projetar-se além da extremidade ou ressalto do eixo, um anel de suporte tendo a maior espessura de parede possível deverá ser inserido no furo da bucha para evitar distorção e danos à rosca quando a pressão hidráulica for aplicada. A SKF recomenda a colocação de um batente atrás da porca hidráulica, por exemplo, por uma chapa de extremidade na extremidade do eixo (fig. 8). O uso de um batente evita que a bucha de desmontagem, junto com a porca hidráulica, seja completamente retirada do eixo se a bucha subitamente se separar de seu assento.
Buchas de desmontagem de rolamentos grandes são geralmente dotadas de dutos de distribuição e ranhuras para o método de injeção de óleo, poupando um tempo considerável na montagem e na desmontagem de rolamentos grandes (fig. 9)
Instruções detalhadas sobre um determinado rolamento podem ser encontradas no site skf.com/mount.
SKF logo