Desmontagem

Se os rolamentos forem usados novamente após a remoção, a força usada para desmontá-los nunca deverá ser aplicada através dos corpos rolantes.
Com rolamentos separáveis, o anel com o conjunto de gaiola e corpos rolantes pode ser removido independentemente do outro anel. Com rolamentos não separáveis, o anel com o ajuste mais frouxo deverá ser retirado de seu assento primeiro. Para desmontar um rolamento que tenha um ajuste interferente, as ferramentas descritas na seção seguinte podem ser usadas; a escolha das ferramentas dependerá do tipo, do tamanho e do ajuste do rolamento.
Em determinados casos, é recomendável que a posição de um rolamento em relação aos componentes associados seja marcada para simplificar a remontagem. Isso é importante, por exemplo, para rolamentos grandes nos quais o anel que tenha sido submetido a carga pontual é normalmente virado parte de uma volta para que uma outra parte da pista fique sob carga quando o rolamento for remontado. Isso permite que a vida útil do rolamento seja plenamente aproveitada.
Instruções detalhadas sobre um determinado rolamento podem ser encontradas no site skf.com/mount.
Ferramentas para desmontagem de rolamentos podem ser encontradas na seção Produtos de manutenção.
SKF logo