Montagem e desmontagem

Para propiciar um desempenho adequado do rolamento e evitar falhas prematuras, são necessárias habilidade e limpeza ao montar rolamentos de esferas e de rolos.
Como componentes de precisão, os rolamentos devem ser manuseados com cuidado ao serem montados. Também é importante escolher o método certo de montagem e usar a ferramenta certa para o trabalho. A ampla variedade de produtos de manutenção SKF inclui ferramentas mecânicas e hidráulicas e equipamento de aquecimento, além de outros produtos para montagem e manutenção. Essa linha completa de produtos facilita e acelera o trabalho, proporcionando resultados profissionais. Para obter mais informações, consulte Produtos de manutenção.
Para máximo aproveitamento da vida útil do rolamento, este deve ser instalado corretamente - o que costuma ser mais difícil do que parece, especialmente quando se trata de rolamentos grandes. Para assegurar que a montagem e a manutenção dos rolamentos sejam feitas corretamente, a SKF oferece seminários e cursos práticos como parte do conceito SKF Reliability Systems. A assistência em instalação e manutenção também pode estar disponível a partir da sua empresa SKF local.
As informações fornecidas na seção seguinte são bastante genéricas, sendo seu principal objetivo indicar o que deve ser levado em consideração pelos projetistas de máquinas e equipamentos para facilitar a montagem e a desmontagem de rolamentos. Descrições mais detalhadas dos procedimentos reais de montagem e desmontagem podem ser encontradas na publicação "SKF Bearing Maintenance Handbook" (manual de manutenção de rolamentos), disponível através do seu representante local SKF ou on-line em SKF @ptitude Exchange.
Instruções detalhadas sobre um determinado rolamento podem ser encontradas no site skf.com/mount.
SKF logo