Inspeção e limpeza

Como todos os outros componentes importantes das máquinas, os rolamentos de esferas e de rolos devem ser limpos e examinados com frequência. Os intervalos entre tais exames dependem completamente das condições operacionais.
É possível avaliar as condições do rolamento em serviço, por exemplo, ouvindo o som do rolamento enquanto em movimento e examinando o lubrificante ou medindo a temperatura. Normalmente, basta que os rolamentos (anéis, gaiola e corpos rolantes) e outras peças do arranjo de rolamentos sejam limpos e inspecionados anualmente de maneira minuciosa. Quando a carga é alta, a frequência de inspeção deve ser aumentada, por exemplo, rolamentos para laminadores costumam ser inspecionados quando os rolos são trocados.
Após os componentes dos rolamentos serem limpos com um solvente apropriado (álcool, parafina, etc.), eles devem ser lubrificados ou engraxados imediatamente para evitar corrosão. Isso é particularmente importante para rolamentos de máquinas que ficam paradas por períodos de tempo consideráveis.
SKF logo