Montagem

Dependendo do tipo e do tamanho do rolamento, métodos mecânicos, térmicos ou hidráulicos são usados para a montagem. Em todos os casos, é importante que os anéis, gaiolas e corpos rolantes ou vedações do rolamento não recebam golpes diretos e que a força de montagem nunca seja direcionada através dos corpos rolantes.
Algumas partes podem ser montadas com folga. Para evitar qualquer corrosão por contato entre as superfícies conjugadas, é recomendável aplicar uma camada fina de agente antiatrito SKF LGAF 3 E.
Instruções detalhadas sobre um determinado rolamento podem ser encontradas no site skf.com/mount.
Ferramentas para montagem de rolamentos podem ser encontradas na seção Produtos de manutenção.
SKF logo