Inspeção e limpeza

Como todos os outros componentes importantes das máquinas, os rolamentos de esferas devem ser limpos e examinados com frequência. Os intervalos entre essas inspeções dependem completamente das condições operacionais.
Se for possível avaliar a condição de um rolamento durante a manutenção, utilizando equipamentos para monitoramento de condições, ouvindo o rolamento com um estetoscópio, monitorando a análise de lubrificante e temperatura, geralmente é suficiente para limpar e inspecionar todos os componentes anualmente. Quando as cargas são pesadas, a frequência de inspeção deve ser aumentada.
Após os componentes dos rolamentos terem sido limpos com um solvente apropriado como aguarrás, eles devem ser lubrificados ou engraxados imediatamente para evitar corrosão. Isso é particularmente importante para rolamentos de máquinas que ficam paradas por períodos longos.
SKF logo