Ajuste do rolamento

A folga interna dos rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular e dos rolamentos de rolos cônicos de uma carreira de esferas só é estabelecida quando um rolamento é ajustado contra um segundo rolamento. Normalmente, esses rolamentos são dispostos em pares, seja em O ou em X, e um anel de rolamento é deslocado axialmente, até que uma determinada folga ou pré-carga seja obtida. Para obter informações sobre pré-carga do rolamento, consulte Pré-carga do rolamento.
As recomendações a seguir referem-se apenas ao ajuste da folga interna para arranjos de rolamentos de esferas de contato angular ou rolamentos de rolos cônicos.
O valor apropriado da folga a ser obtida na montagem depende do tamanho e arranjo dos rolamentos e das condições operacionais, como carga e temperatura. Como há uma relação definitiva entre a folga interna radial e axial dos rolamentos de esferas de contato angular e rolamentos de rolos cônicos, basta especificar um único valor, geralmente a folga interna axial. Esse valor específico é então obtido, a partir de uma condição de folga zero, afrouxando ou apertando uma porca no eixo ou um anel rosqueado no furo do mancal, ou pela inserção de arruelas ou calços calibrados entre um dos anéis de rolamento e seu encosto. O método real utilizado para ajustar e medir a folga depende muito da quantidade de rolamentos a serem montados.
Uma forma de verificar a folga axial em um arranjo de rolamentos é utilizar um mostrador preso ao cubo (fig. 1). Ao ajustar rolamentos de rolos cônicos e medir a folga, o eixo ou mancal devem ser girados várias voltas em ambas as direções para assegurar que haja contato adequado das extremidades dos rolos com o flange guia do anel interno. Sem contato adequado, o resultado medido não será correto.
SKF logo