Montagem de rolamentos com furo cônico

Para rolamentos com furo cônico, os anéis internos são sempre montados com um ajuste interferente. O grau de interferência é determinado pela distância de deslocamento do rolamento em um assento do eixo cônico ou sobre uma bucha de fixação ou de desmontagem. Conforme o rolamento é deslocado em direção ao assento cônico, sua folga interna radial é reduzida. Essa redução na folga ou a distância da guia axial podem ser medidas para determinar o grau de interferência e o ajuste apropriado. Os valores recomendados de redução da folga e da guia axial são fornecidos nas seções dos produtos relevantes.
SKF logo