Seleção do tamanho do rolamento

O tamanho do rolamento a ser utilizado para uma aplicação pode ser inicialmente selecionado com base em suas classificações de carga em relação às cargas aplicadas e aos requisitos de vida útil e de confiabilidade. Valores para a classificação de carga dinâmica básica C e para a classificação de carga estática básica C0 são citados nas tabelas de produtos.
Tanto as condições de carga dinâmica como de carga estática do rolamento têm que ser verificadas independentemente.

As cargas dinâmicas devem ser verificadas, utilizando-se um espectro representativo das condições de carga no rolamento. O espectro da carga deverá incluir qualquer carga de pico (alta) que possa ocorrer em raras ocasiões.

Cargas estáticas não são somente aquelas que são aplicadas com o rolamento em repouso ou em velocidades rotacionais muito baixas (n < 10 r/min), mas devem incluir a verificação da segurança estática de cargas de choque pesadas (cargas de duração muito curta).
SKF logo