Ferramentas de cálculo SKF

A SKF possui um dos conjuntos mais abrangentes e poderosos de pacotes de modelagem e simulação na indústria de rolamentos. Ele varia de ferramentas fáceis de usar, baseadas nas fórmulas abrangidas nesta e em outras seções do site, aos sistemas mais sofisticados de cálculo e simulação, executados em computadores paralelos.
A SKF desenvolveu uma linha de programas para satisfazer uma série de requisitos do cliente, de projetos simples de verificações e investigações moderadamente complexas através das mais avançadas simulações de rolamentos e projetos de máquina. Sempre que possível, esses programas estão disponíveis para clientes para uso em seus computadores. Além disso, deve-se tomar cuidado especial para fornecer integração e interoperabilidade dos diferentes sistemas entre si.

Ferramentas de cálculo disponíveis on-line

Ferramentas fáceis de usar para seleção e cálculo de rolamentos estão disponíveis neste site (→ SKF Bearing Calculator). As pesquisas de rolamentos estão disponíveis com base em designações ou dimensões, e arranjos de rolamentos simples também podem ser avaliados.
As ferramentas de engenharia interativas da SKF possibilitam gerar desenhos de rolamentos e mancais que podem ser usados na maioria dos programas CAD disponíveis comercialmente.

SKF Bearing Beacon

SKF Bearing Beacon é o programa de aplicação de rolamentos mais utilizado pelos engenheiros da SKF para encontrar a melhor solução para sistemas de rolamentos dos clientes. Trabalhando em um ambiente virtual, os engenheiros da SKF combinam sistemas mecânicos com eixos, engrenagens e mancais com um modelo preciso de rolamento para uma análise aprofundada do comportamento do sistema. O programa também pode analisar a fadiga do rolamento, utilizando a vida nominal SKF. SKF Bearing Beacon é o resultado de muitos anos de pesquisa e desenvolvimento na SKF.

Orpheus

A ferramenta numérica Orpheus é usada para estudar e otimizar o comportamento dinâmico de aplicações de rolamentos com ruído e vibrações críticas, como motores elétricos e redutores de engrenagens. O programa também é utilizado para resolver equações não lineares completas de movimento de um arranjo de rolamentos e componentes circundantes, como engrenagens, eixos e mancais.
O Orpheus pode oferecer um profundo entendimento do comportamento dinâmico de uma aplicação, incluindo os rolamentos, sem desprezar desvios de forma (ondulação) e desalinhamento. Isso permite que os engenheiros da SKF determinem o tipo e o tamanho de rolamento mais apropriado, bem como as condições de montagem e pré-carga correspondentes para uma determinada aplicação.

Beast

O Beast é um programa de simulação que permite que os engenheiros da SKF simulem a dinâmica detalhada dentro de um rolamento. Ele pode ser visto como um equipamento de teste virtual que realiza estudos detalhados de forças, momentos, etc. dentro de um rolamento em praticamente qualquer condição de carga. Isso permite o “teste” de novos conceitos e designs em um tempo mais curto e com mais informações obtidas, se comparado aos testes físicos tradicionais.

Outros programas

Além dos programas mencionados acima, a SKF desenvolveu programas de computador dedicados, que permitem que os cientistas da SKF forneçam aos clientes rolamentos com um acabamento de superfície otimizado para prolongar a vida útil do rolamento sob condições operacionais rigorosas. Esses programas podem calcular a espessura do filme lubrificante em contatos elasto-hidrodinamicamente lubrificados. Além disso, a espessura do filme local resultante da deformação da topografia da superfície tridimensional dentro desses contatos é calculada em detalhes e a redução consequente da vida de fadiga do rolamento.
Os engenheiros da SKF utilizam pacotes comerciais para realizar, por exemplo, análises dinâmicas do sistema genérico ou de elementos finitos. Essas ferramentas são integradas aos sistemas proprietários da SKF, permitindo uma conexão mais rápida e mais robusta com dados e modelos do cliente.
SKF logo