Classificação básica de carga estática necessária

Ao determinar o tamanho do rolamento com base na capacidade de carga estática, um determinado fator de segurança s0, que representa o relacionamento entre a classificação de carga estática básica C0 e a carga estática equivalente do rolamento P0, é utilizado para calcular a classificação de carga estática básica exigida.
A classificação da carga estática básica requerida C0 pode ser determinada com

C0 = s0 P0

onde
C0=classificação de carga estática básica [kN]
P0=carga estática equivalente do rolamento [kN]
s0=fator de segurança estática
Os valores de referência para o fator de segurança estático s0 com base na experiência estão listados na tabela 1. Em temperaturas elevadas, a capacidade de carga estática é reduzida. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
SKF logo