Considerando aditivos EP

Aditivos EP no lubrificante podem estender a vida útil do rolamento quando, de acordo com a norma ISO 281:2007, κ < 1 e o fator para o nível de contaminação ηc ≥ 0,2. Nessas condições, um valor de κ =1 pode ser aplicado no cálculo de aSKF, se for usado um lubrificante comprovado com aditivos EP eficazes. Nesse caso, o fator de modificação de vida útil deve ser limitado a aSKF ≤ 3, mas não inferior a aSKF para lubrificantes normais.
Para a faixa restante, o fator de modificação de vida aSKF pode ser determinado, utilizando-se o κ real da aplicação. No caso de contaminação grave, como por exemplo, fator de contaminação ηc < 0,2, o possível benefício de um aditivo EP deve ser provado com testes. Consulte as informações sobre aditivos EP apresentadas em Lubrificação.
SKF logo