Influência da temperatura operacional

Em operação, as dimensões de um rolamento são alteradas como resultado de transformações estruturais dentro do material. Essas transformações são influenciadas por temperatura, tempo e tensão.

Para evitar cargas dimensionais inadmissíveis como resultado de uma transformação estrutural, os componentes do rolamento são submetidos a um tratamento térmico especial (tabela 1).
Dependendo do tipo de rolamento, rolamentos padrão feitos a partir de aços temperados e aços temperados por indução possuem uma temperatura operacional máxima recomendada, que varia entre 120 e 200 °C . Essas temperaturas operacionais máximas estão diretamente relacionadas ao tratamento térmico que foi aplicado. Para obter informações adicionais, consulte o texto introdutório da seção do produto em questão.
Se as temperaturas operacionais normais da aplicação forem mais elevadas que o limite de temperatura recomendado, um rolamento com uma classe de estabilização mais elevada deverá ser considerado.
Para aplicações em que os rolamentos operam continuamente em temperaturas elevadas, talvez a capacidade de carga dinâmica do rolamento precisará ser ajustada nos cálculos de vida. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
A operação satisfatória dos rolamentos em temperaturas elevadas também depende se o lubrificante retém suas propriedades de lubrificação e se os materiais utilizados para as vedações, as gaiolas, etc., são adequados (→ Lubrificação e Materiais para rolamentos de esferas).
Para rolamentos que operam em temperaturas elevadas e que exigem uma classe de estabilidade maior que S1. Entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
SKF logo