Vida nominal SKF

A norma ISO 281:2007 utiliza um fator de vida modificado para complementar a vida nominal básica. O Fator de modificação de vida SKF aSKF aplica o mesmo conceito de um limite de carga de fadiga Pu, conforme utilizado na norma ISO 281:2007. Os valores de Pu estão listados nas tabelas de produtos. Como na norma ISO 281:2007, o Fator de modificação de vida SKF aSKF leva em consideração as condições de lubrificação (relação de viscosidade k) e um fator ηc para o nível de contaminação para que reflitam as condições operacionais, usando-se

SKF rating life
Realização do cálculo

Se a velocidade for constante, a vida poderá ser expressa em horas operacionais, utilizando a equação

SKF rating life in hours

onde
Lnm=vida nominal SKF (com 100 – n1) % de confiabilidade) [milhões de revoluções]
Lnmh=vida nominal SKF (com 100 – n1) % de confiabilidade) [horas operacionais]
L10=vida nominal básica (com 90% de confiabilidade) [milhões de revoluções]
a1=fator de ajuste de vida para confiabilidade (table 1, valores de acordo com a norma ISO 281:2007)
aSKF=fator de modificação de vida SKF (diagram 1, diagram 2, diagram 3 e diagram 4)
=classificação de carga dinâmica básica [kN]
P=carga dinâmica equivalente do rolamento [kN]
n=velocidade de rotação [r/min]
p=expoente da equação de vida
= 3 para rolamentos de esferas
= 10/3 para rolamentos de rolos
A Tabela 2 oferece fatores de conversão comumente utilizados para a vida do rolamento em unidades diferentes de milhões de revoluções.
  1. 1)O fator n representa a probabilidade de falha, ou seja, a diferença entre a confiabilidade exigida e 100%.
SKF logo