Influência da carga e da viscosidade do óleo na velocidade permitida

Quando forem aplicados valores de carga ou viscosidade maiores do que os valores de referência, a resistência ao atrito aumentará e a velocidade de referência deverá ser ajustada. Inversamente, valores de carga ou viscosidade menores podem garantir velocidades mais altas.
A influência da carga e da viscosidade cinemática na velocidade de referência pode ser estimada pelos diagramas para:
SKF logo