Rolamentos de projeto básico

Os rolamentos autocompensadores de esferas de projeto básico (fig. 1) estão disponíveis com um furo cilíndrico ou, em determinados tamanhos, com furo cônico de 1:12 (sufixo de designação K).
Os rolamentos autocompensadores grandes, das séries 130 e 139, originalmente desenvolvidos para aplicações específicas no setor de papel, podem ser utilizados em qualquer aplicação em que seja priorizado o baixo atrito em detrimento da capacidade de carga elevada. Esses rolamentos são equipados com um canal circular e três furos igualmente espaçados para lubrificação no anel externo e seis furos igualmente espaçados para lubrificação no anel interno (fig. 2).
As esferas de alguns rolamentos das séries 12 e 13 ficam salientes em relação às faces laterais do rolamento (fig. 3). Os valores desta saliência são indicados nas tabelas de produtos e devem ser considerados no projeto dos componentes bem próximo ao rolamento.
SKF logo