Especificações do rolamento

Padrões
de dimensão
Dimensões máximas: ISO 15

Exceto para:

  • Rolamentos com um anel interno prolongado
Tolerâncias

Para obter mais
informações
Tolerâncias
Normal

Exceto para:

  • Rolamentos com um anel interno prolongado:
    furo para classe de tolerância JS7 (tabela 1) de acordo com a norma ISO 286-2

Valores: ISO 492 (tabela 2)
Folga interna

Para obter mais
informações
Folga interna
Normal, C3

Verifique a disponibilidade de C2 (somente furo cilíndrico)
Exceto para:

  • rolamentos das séries 130 e 139:
    C3
  • Rolamentos com um anel interno prolongado:
    desde o valor mínimo de C2 até o valor máximo de Normal

Valores: ISO 5753-1 (tabela 3)
Os valores são válidos para rolamentos desmontados sob carga de medição zero.
Desalinhamento permitido
Valores de referência para condição operacional normal (→ tabela de produtos). A possibilidade de explorar plenamente esses valores dependerá do projeto dos componentes adjacentes, como as vedações externas.

SKF logo