Rolamentos com um anel interno prolongado

Os rolamentos autocompensadores de esferas com um anel interno prolongado (fig. 1) foram desenvolvidos para aplicações menos exigentes, que utilizam sistemas de eixos comerciais comuns. A tolerância de furo especial, classe JS7 (tabela 1), facilita a montagem e a desmontagem.
Os rolamentos autocompensadores de esferas com um anel interno prolongado são fixados axialmente no eixo por meio de uma ranhura em uma extremidade do anel interno, que se encaixa em um pino ou parafuso do ressalto (fig. 2) instalado no eixo. O dispositivo de suporte também impede que o eixo gire no furo do rolamento.
Quando dois desses rolamentos são utilizados para apoiar um eixo, eles devem ser posicionados de maneira que as ranhuras do anel interno fiquem frente a frente ou opostas entre si (fig. 2). Caso isso não ocorra, o eixo ficará fixado axialmente em apenas uma direção.
SKF logo