Considerações de design

Saliência de esferas

As esferas de alguns rolamentos das séries 12 e 13 ficam salientes em relação às faces laterais do rolamento (fig. 1). Os valores da saliência estão listados na tabela de produtos e devem ser considerados ao projetar componentes próximos aos rolamentos.

Rolamentos montados sobre buchas
Os rolamentos autocompensadores de esferas com um furo cônico podem ser montados com:
  • bucha de fixação em eixos planos (a) ou escalonados (b) (fig. 2)
  • bucha de desmontagem em eixos escalonados (fig. 3)

As buchas de fixação são fornecidas completas com um dispositivo de trava.

Bucha de fixação SKF adequada ( tabela de produtos).

Ao usar rolamentos vedados, certifique-se de usar os conjuntos de buchas de fixação SKF apropriados (por exemplo, bucha de modelo E, tabela de produtos) para evitar que o dispositivo de fixação interfira na vedação (fig. 4). Como alternativa, use um anel espaçador entre o rolamento e a arruela de trava.

Para obter mais informações sobre buchas, consulte Acessórios de rolamentos ou use o recurso Bucha de fixação - Seletor de ferramentas e acessórios.

Rolamentos com um anel interno prolongado

Quando dois desses rolamentos são utilizados para apoiar um eixo, as ranhuras do anel interno devem ser posicionadas frente a frente ou opostas entre si para fixar o eixo axialmente (fig. 5).

Caixas de mancal apropriadas

Caixas de mancal SKF adequadas estão disponíveis em uma variedade de modelos e tamanhos para uma ampla diversidade de aplicações. Os modelos disponíveis são:

  • Caixas de mancal SNL e SE das séries 2, 3, 5 e 6
  • Mancais flangeados FNL
  • Caixas de mancal SAF para eixos em polegadas 

Para obter mais informações, consulte Caixas de mancal.

SKF logo