Rolamentos montados sobre buchas

Os rolamentos autocompensadores de esferas com furo cônico podem ser montados em eixos escalonados ou planos com uma bucha de fixação (fig. 1 e fig. 2) ou em eixos escalonados com uma bucha de desmontagem (fig. 3). As buchas de fixação são fornecidas completas com um dispositivo de trava. Para obter mais informações sobre buchas, consulte Acessórios de rolamentos.
As buchas de fixação são mais populares do que as de desmontagem porque não exigem dispositivos de fixação axial no eixo. Portanto, somente as buchas de fixação são listadas juntamente com os rolamentos adequados nesta seção.
Quando se utiliza rolamentos autocompensadores de esferas em uma bucha de fixação, o dispositivo de trava não deve interferir na vedação. Para evitar isso, use um conjunto apropriado de bucha de fixação SKF, conforme listado na tabela de produtos. Os rolamentos vedados usam uma bucha padrão ou uma bucha modelo E (fig. 4). Como alternativa, um anel espaçador pode ser inserido entre o rolamento e a arruela de trava.
SKF logo