Montagem de rolamentos com furo cônico

Os rolamentos com furo cônico são sempre montados com um ajuste interferente. Para obter o grau correto de interferência, pode-se usar um dos seguintes métodos:
  1. sensação da redução de folga desviando-se o anel externo
  2. medição do ângulo de aperto da porca de fixação
  3. medição do deslocamento axial
  4. aplicando-se o Método SKF Drive-up
Para obter mais informações sobre esses métodos de montagem, consulte Montagem, desmontagem e cuidados com o rolamento ou o Manual de manutenção de rolamentos SKF.
O método mais adequado para rolamentos montados em eixos com um diâmetro ≥ 50 mm é o Método SKF Drive-up, que é um método rápido, confiável e seguro de se obter o ajuste interferente adequado. Para obter mais informações, consulte o Programa do Método SKF Drive-up.
Os valores recomendados para aplicar os métodos 2 e 3 estão listados na tabela 1.

Sensação da redução de folga desviando-se o anel externo

Ao montar rolamentos autocompensadores de esferas com folga radial Normal, geralmente é suficiente verificar a redução de folga durante o deslocamento axial, girando-se e desviando-se o anel externo (fig. 1). A redução da folga do rolamento é suficiente quando o anel externo pode ser girado facilmente, mas uma leve resistência é sentida quando ele é desviado.
SKF logo