Sistema de designação

As designações da maioria dos rolamentos SKF seguem um sistema que pode consistir em uma designação básica com ou sem um ou mais prefixos e/ou sufixos (→ Sistema de designação de rolamentos básicos).

Um exemplo e as opções aplicáveis para rolamentos autocompensadores de esferas são indicados abaixo.
Basic bearing designation system

Exemplo


2306 E-2RS1KTN9
onde2306 =
E =Test Designation 4
2RS1 =Test Designation 4
K =Test Designation 4
TN9 =Test Designation 4
Test Designation 1
Prefixos (n. d.)

Test Designation 2
Designação básica
Listado na tabela 1

Catalogue image - Test Designation 3
Sufixos – Projeto interno
EDesign interno otimizado para obter maior capacidade de carga

Test Designation 4
Sufixos – Projeto externo (vedações, ranhura para anel de retenção, etc.)
-2RS1
Vedação de contato, em NBR, de ambos os lados
K
Furo cônico; conicidade de 1:12

Catalogue image - Test Designation 5
Sufixos – Projeto da gaiola
M
Gaiola de latão usinado, centrada nas esferas
TN9
Gaiola PA66 reforçada com fibra de vidro, centrada nas esferas

Catalogue image - Test Designation 6.1
Sufixo – Materiais, tratamento térmico (n. d.)


Test Designation 6.2
Sufixos – Precisão, folga, pré-carga, giro silencioso
C2
Folga interna radial menor do que Normal

C3
Folga interna radial maior do que Normal

Catalogue image - Test Designation 6.3
Sufixos – Conjuntos de rolamentos, rolamentos pareados (n. d.)

Test Designation 6.4
Sufixos – Estabilização (n. d.)


Sufixo – Lubrificação
W64
Solid Oil

Test Designation 6.6
Sufixos – Outras variantes (n. d.)
SKF logo