Rolamentos autocompensadores de esferas

Rolamento autocompensador de esferas
Os rolamentos autocompensadores de esferas têm duas carreiras de esferas, uma pista esférica comum no anel externo e duas ranhuras de pista profundas e ininterruptas no anel interno. Eles estão disponíveis abertos ou vedados. Os rolamentos são insensíveis aos desalinhamentos angulares do eixo em relação ao mancal (fig. 1), que podem ser causados, por exemplo, por deflexões do eixo.

Características do rolamento

  • Acomoda desalinhamento estático e dinâmico
    Os rolamentos são autocompensadores como os rolamentos autocompensadores de rolos ou os rolamentos de rolos toroidais CARB.
  • Excelente desempenho em alta velocidade
    Os rolamentos autocompensadores de esferas geram menos atrito que qualquer outro tipo de rolamento, o que permite que eles trabalhem com uma temperatura mais baixa, mesmo em altas velocidades.
  • Mínimo de manutenção
    Devido à baixa geração de calor, a temperatura do rolamento é mais baixa, o que resulta em uma extensão da vida útil do rolamento e dos intervalos de manutenção.
  • Baixo atrito
    A conformidade bastante solta entre as esferas e o anel externo mantém o atrito e o calor de atrito em níveis baixos.
  • Excelente desempenho com carga leve
    Os rolamentos autocompensadores de esferas têm baixos requisitos de carga mínima.
  • Baixo ruído
    Os rolamentos autocompensadores de esferas conseguem reduzir os níveis de ruído e de vibração em ventiladores, por exemplo.

Destaques

Bucha de fixação - Seletor de ferramentas e acessórios

SKF logo