Cargas

Carga mínima

Para ver informações
adicionais
Carga mínima necessária


Realização dos cálculos

Capacidade de carga axialRolamentos montados sobre uma bucha de fixação em eixos planos sem encosto fixo:

Fap = 0,003 B d

desde que os rolamentos sejam montados corretamente.
Carga dinâmica equivalente do rolamento

Para obter mais
informações
Carga dinâmica equivalente do rolamento, P
Fa/Fr ≤ e → P = Fr + Y1 Fa

Fa/Fr > e → P = 0,65 Fr + Y2 Fa

Realização dos cálculos
Carga estática equivalente do rolamento

Para obter mais
informações
Carga estática equivalente
P0 = Fr + Y0 Fa



Símbolos

Blargura do rolamento [mm]

d
diâmetro do furo do rolamento [mm]
dmdiâmetro médio do rolamento [mm]
= 0,5 (d + D)
efator de cálculo (→ tabela de produtos)
Facarga axial [kN]
Fapcarga axial máxima permitida [kN]
Frcarga radial [kN]
Frmcarga radial mínima [kN]
krfator de carga mínima (→ tabela de produtos)
n
velocidade de rotação [rpm]
P
carga dinâmica equivalente do rolamento [kN]
P0
carga estática equivalente do rolamento [kN]
Y0, Y1, Y2
fatores de cálculo (→ tabela de produtos)
νviscosidade do óleo à temperatura operacional [mm2/s]
SKF logo