Montagem

Montagem de rolamentos com um furo cilíndrico

→ Montagem de rolamentos com um furo cilíndrico

Montagem de rolamentos com furo cônico

Os rolamentos com furo cônico são montados com um ajuste interferente, usando-se um dos métodos a seguir:
  1. Sensação da redução de folga desviando-se o anel externo (fig. 1)
    • Esse método é válido para rolamentos com folga radial normal (não para rolamentos vedados).
    • A redução da folga do rolamento é suficiente quando o anel externo pode ser girado facilmente, mas uma leve resistência é sentida quando ele é desviado.
  2. Medição do ângulo de aperto da porca de fixação (tabela 1)
  3. Medição da guia axial (tabela 1)
  4. Aplicação do Método SKF Drive-up (→ Programa do Método SKF Drive-up)
    Para rolamentos com d ≥ 50 mm, a SKF recomenda usar o Método SKF Drive-up. Esse é um método rápido, confiável e seguro para determinar o ajuste interferente adequado.
Para obter mais informações sobre esses métodos de montagem, consulte Montagem de rolamentos com furo cônico ou o Manual de manutenção de rolamentos SKF.
SKF logo