Soluções de vedação

Alguns rolamentos autocompensadores de esferas das séries 22 e 23 também estão disponíveis com vedações (fig. 1).
Os rolamentos vedados têm uma vedação de contato em ambos os lados feita de NBR resistente a óleo e desgaste e reforçada por um inserto de aço laminado (sufixo de designação 2RS1).
Os rolamentos vedados são lubrificados por toda a vida útil do rolamento e não devem ser lavados nem relubrificados. Os rolamentos são considerados praticamente livres de manutenção. Caso devam ser montados a quente, a SKF não recomenda o aquecimento do rolamento acima de 80 °C (175 °F).

Graxas para rolamentos vedados

Dependendo do diâmetro externo, os rolamentos vedados são preenchidos com uma das duas graxas indicadas na tabela 1. Ambas possuem boas propriedades inibidoras de corrosão.
SKF logo