Limites de temperatura

A temperatura operacional permitida para os rolamentos autocompensadores de esferas pode ser limitada:
  • pela estabilidade dimensional dos anéis de rolamento e esferas
  • pela gaiola
  • pelas vedações
  • pelo lubrificante

Quando forem esperadas temperaturas fora da faixa permitida, entre em contato com a SKF.

Anéis de rolamento e esferas

Os rolamentos autocompensadores de esferas SKF são estabilizados termicamente a, no mínimo, 120 °C (250 °F).

Gaiolas

Gaiolas de aço ou latão podem ser usadas nas mesmas temperaturas operacionais que os anéis de rolamentos e as esferas. Para saber os limites de temperatura das gaiolas de polímero, consulte Gaiolas de polímero.

Vedações

A faixa de temperaturas operacionais permitidas para vedações de NBR é de –40 a +100 °C (–40 to +210 °F). Temperaturas de até 120 °C (250 °F) são toleradas por períodos curtos.

Normalmente, os picos de temperatura ocorrem no lábio de vedação.

Lubrificantes

Os limites de temperatura das graxas utilizadas em rolamentos autocompensadores de esferas SKF vedados são informados na tabela 1. Para limites de temperatura de outras graxas SKF, consulte Seleção de uma graxa SKF apropriada.
Ao usar lubrificantes não fornecidos pela SKF, os limites de temperatura devem ser avaliados de acordo com o conceito de semáforo da SKF.
SKF logo