Especificações do rolamento

 Rolamentos axiais de esferas com arruelas de mancal planasRolamentos axiais de esferas com arruelas de caixa esféricas

Padrões de dimensão

ISO 104

Os rolamentos da série BA não são padronizados.

ISO 20516

Tolerâncias

Para obter mais informações → Tolerâncias

Normal

P5 ou P6 sob solicitação (rolamentos de escora simples somente)

Normal

Valores: ISO 199 (tabela 1)

Os rolamentos da série BA não são padronizados.

Desalinhamento permitido

Não há tolerância para desalinhamento.

Acomoda somente desalinhamento inicial.

SKF logo