Sistema de designação
Um exemplo e as opções aplicáveis para rolamentos axiais de esferas são indicados abaixo.
Exemplo
51328 M | onde | 51328 = |  |
M = |  |
 | Prefixos (n.d.) |
 | Designação básica |
Listado na tabela 1 |
BA. | Rolamento axial de esferas, diâmetro do furo d < 10 mm O número de um dígito após BA identifica o diâmetro do furo. |
 | Sufixos – Design interno (n.d.) |
 | Sufixos - Design externo (vedações, ranhura para anel de retenção, etc.) (n. d.) |
 | Sufixos - Projeto da gaiola |
F | Gaiola em aço usinado, centrada nas esferas |
M | Gaiola de latão usinado, centrada nas esferas |
 | Sufixos - Materiais, tratamento térmico (n.d.) |
 | Sufixos – Precisão, folga, pré-carga, giro silencioso |
P5 | Tolerâncias dimensionais e geométricas para classe P5 |
P6
| Tolerâncias dimensionais e geométricas para classe P6 |
 | Sufixos - conjuntos de rolamentos, rolamentos pareados (n.d.) |
 | Sufixos - Estabilização (n.d.) |
 | Sufixos - Lubrificação (n.d.) |
 | Sufixos – Outras variantes (n. d.) |