Rolamentos axiais de esferas

Rolamentos axiais de esferas de escora dupla
Os rolamentos axiais de esferas SKF são fabricados como rolamentos axiais de esferas de escora simples (fig. 1) ou de escora dupla (fig. 2). Eles foram projetados para suportar apenas cargas axiais e não devem ser submetidos a cargas radiais.

Características do rolamento

  • Separáveis e intercambiáveis
    Os componentes separáveis dos rolamentos axiais de esferas SKF são intercambiáveis (fig. 3, fig. 4). Isso facilita a montagem e a desmontagem, bem como as inspeções de manutenção.
  • Desalinhamento inicial
    Os rolamentos com arruelas de mancal esféricas (fig. 5) podem acomodar o desalinhamento inicial.
  • Ajuste interferente
    As arruelas de eixo apresentam um furo na base para permitir um ajuste interferente. O furo da arruela da caixa de mancal é torcido e é sempre maior do que o furo da arruela de eixo.
Além dos rolamentos apresentados nesta seção, a SKF fornece rolamentos axiais de esferas para requisitos de aplicações especiais. Esse sortimento inclui:
SKF logo