Cargas

Carga mínima

Para obter informações adicionais → Carga mínima necessária

Realização do cálculo

Carga dinâmica equivalente do rolamento

Para obter informações adicionais → Carga dinâmica equivalente do rolamento

P = Fa

Carga estática equivalente do rolamento

Para obter informações adicionais → Carga estática equivalente do rolamento

P0 = Fa

Símbolos

Afator de carga mínima (→ tabelas de produtos)
Facarga axial [kN]
Famcarga axial mínima [kN]
n
velocidade de rotação [rpm]
P
carga dinâmica equivalente do rolamento [kN]
P0
carga estática equivalente do rolamento [kN]
SKF logo