Limites de temperatura

A temperatura operacional permitida para rolamentos axiais de esferas pode ser limitada:
  • pela estabilidade dimensional das arruelas de rolamentos e esferas
  • pela gaiola
  • pela(s) arruela(s) de assento
  • pelo lubrificante
Quando forem esperadas temperaturas fora da faixa permitida, entre em contato com a SKF.

Arruelas de rolamentos e esferas

Dependendo do tamanho, as arruelas e esferas dos rolamentos axiais de esferas SKF são estabilizadas termicamente até:
  • 125 °C (260 °F) onde d ≤ 300 mm
  • 150 °C (300 °F) onde d > 300 mm

Gaiolas

As gaiolas em aço e latão podem ser usadas nas mesmas temperaturas operacionais que as arruelas de rolamentos e esferas.

Arruelas de assento

As arruelas de assento são feitas de aço e podem ser usadas nas mesmas temperaturas operacionais que as arruelas e esferas dos rolamentos.

Lubrificantes

Para saber os limites de temperatura das graxas SKF, consulte graxas SKF.

Ao usar lubrificantes não fornecidos pela SKF, os limites de temperatura devem ser avaliados de acordo com o conceito de semáforo da SKF.

SKF logo