Rolamentos Y e acessórios SKF Energy Efficient

Otimizados para reduzir o consumo de energia e aumentar a vida útil

Rolamentos e acessórios Y SKF E2

Como parte do SKF EnCompass Field Performance Programme, a ampliação da linha de rolamentos e acessórios Y SKF Energy Efficient (E2) oferece soluções econômicas para redução do atrito, temperatura operacional mais baixa e vida útil mais longa em comparação com rolamentos Y padrão.

Os rolamentos Y SKF E2 são caracterizados por uma redução de, pelo menos, 50% do momento de atrito em comparação com rolamentos Y padrão com as mesmas dimensões (Diagrama 1). Devido ao menor atrito, os rolamentos trabalham em temperaturas até 30 °C (55 °F) mais baixas do que os rolamentos padrão (Diagrama 2). Isso prolonga a vida útil da graxa e do rolamento, quando a vida útil da graxa é a limitação (Diagrama 3). 

Unidades totalmente montadas, prontas para instalar

Além da economia de energia oferecida pelos rolamentos Y SKF E2, agora, a SKF oferece unidades de rolamento Y SKF E2 totalmente montadas que combinam os rolamentos Y SKF E2 e os mancais compostos SKF.
Ajudando a reduzir o custo total de propriedade, essas unidades leves, econômicas e prontas para instalar são particularmente indicadas para aplicações em que velocidades altas, cargas moderadas, confiabilidade e o mínimo de manutenção são parâmetros-chave.

Recursos

  • pelo menos, 50%, de redução de atrito
  • vedações de baixo atrito
  • graxa de baixo atrito e vida útil longa
  • unidades leves que dispensam relubrificação
  • unidades prontas para montar

Benefícios

  • redução no uso de energia
  • menor consumo de graxa
  • menor impacto ambiental
  • vida útil mais longa
  • manutenção reduzida
  • montagem fácil
  • econômico

Aplicações típicas para os rolamentos e acessórios Y SKF incluem esteiras transportadoras, ventiladores industriais e máquinas têxteis.

Informações relacionadas

SKF logo