Sistema de designação

As designações dos rolamentos Y SKF seguem um sistema que consiste em uma designação básica com ou sem um prefixo e/ou um ou mais sufixos.

Exemplos e as opções aplicáveis para rolamentos Y são indicados abaixo.

Basic bearing designation system

Exemplos


Rolamento métrico:
E2.YAR 204-2FondeE2. =
YAR 204 =
-2F =

Rolamento em polegadas:
YAR 207-107-2RF/VE495ondeYAR 207-107 =
-2RF =
VE495 =

Opções aplicáveis para rolamentos Y

Test Designation 1
Prefixos
E2.Rolamento SKF Energy Efficient

Test Designation 2
Designação básica
Projeto do rolamento
YARRolamento com pinos roscados, anel interno prolongado nos dois lados
YARAGRolamento com pinos roscados, anel interno prolongado nos dois lados, vedações de 5 lábios, sem furos para lubrificação
YATRolamento com pinos roscados, anel interno prolongado em um dos lados
YELRolamento com um colar excêntrico de fixação, anel interno prolongado nos dois lados
YELAGRolamento com um colar excêntrico de fixação, anel interno prolongado nos dois lados, vedações de 5 lábios, sem furos para lubrificação
YETRolamento com um colar excêntrico de fixação e anel interno prolongado em um dos lados
YSARolamento com furo cônico, anel interno simetricamente prolongado nos dois lados
YSPRolamento com a tecnologia de fixação SKF ConCentra, anel interno simetricamente prolongado nos dois lados
YSPAGRolamento com um tecnologia de fixação SKF ConCentra, anel interno simetricamente prolongado nos dois lados, vedações de 5 lábios, sem furos para lubrificação
172Rolamento com anel interno padrão
CYSRolamento da série YET 2 equipado com um anel de assento de borracha
Série de dimensões
2Diâmetro externo de acordo com a norma ISO 15:2011, série de diâmetros 2
62Rolamento de acordo com a norma ISO 15:2011, série de
dimensão 02, superfície externa esférica
63Rolamento de acordo com a norma ISO 15:2011, série de
dimensão 03, superfície externa esférica
Diâmetro do furo d - Rolamentos para eixos métricos
03/1212 mm
03/1515 mm
0317 mm
04
a
20
de 20 mm
a
100 mm
Diâmetro do furo d - Rolamentos para eixos em polegadas

Combinação de três dígitos que segue a designação do rolamento métrico básico e é separada deste por um hífen, o primeiro dígito é o número de polegadas inteiras e o segundo e o terceiro dígitos são o número fracionado em dezesseis avos de uma polegada, por exemplo: 204-012
-008
a
-300
1/2 pol. (12,7 mm)
a
3 pol. (76,2 mm)

Catalogue image - Test Designation 3
Sufixos – Design interno
SBRolamento de esferas SKF ConCentra com anel interno reduzido

Test Designation 4
Sufixos – Design externo (vedações, ranhura para anel de retenção, etc.)
–2FVedação de contato, em NBR, defletor comum adicional em ambos os lados
-2RFVedação de contato, defletor de borracha de nitrilo butadieno (NBR) adicional em ambos os lados
-2RS1Vedação de contato, em NBR, de ambos os lados
CSuperfície externa cilíndrica
GCanal para lubrificação na superfície externa, situada no lado oposto ao dispositivo de trava
GR
Canal para lubrificação na superfície externa, situada no lado do dispositivo de trava
KFuro cônico; conicidade de 1:12
URolamento sem dispositivo de fixação

Catalogue image - Test Designation 5
Sufixos – Modelo de gaiola (n. d.)

Catalogue image - Test Designation 6.1
Sufixos – Materiais, tratamento térmico
HVComponentes do rolamento em aço inoxidável; vedações e defletores com borracha apropriada para alimentos, graxa apropriada para alimentos
VE495
Anéis interno e externo zincados; vedações e defletores com insertos de aço inoxidável e de borracha apropriada para alimentos; graxa apropriada para alimentos
VL065
Furo do anel interno e faces laterais zincados

Test Designation 6.2
Sufixos - Precisão, folga, pré-carga, giro silencioso (n.d.)

Catalogue image - Test Designation 6.3
Sufixos - Conjuntos de rolamentos, rolamentos pareados (n.d.)

Test Designation 6.4
Sufixos - Estabilização (n.d.)


Sufixos – Lubrificação
W
Rolamento sem furo(s) para lubrificação

Test Designation 6.6
Sufixos – Outras variantes
AH
Rolamento para aplicações de tratamento de ar
VP076Placa de proteção nos dois lados
VP274
Vedação de contato, em NBR, de ambos os lados (somente para rolamentos com um anel interno padrão)
SKF logo