Projetos e variantes

Os rolamentos Y (rolamentos série Y) são baseados nos rolamentos rígidos de esferas vedados das séries 62 e 63. Os rolamentos Y costumam apresentar uma superfície externa esférica (convexa) e um anel interno prolongado (fig. 1) com diferentes dispositivos de travamento para maior rapidez e facilidade de montagem no eixo. As várias séries de rolamentos Y diferem na maneira como o rolamento é fixado no eixo:
  • com parafusos com pinos roscados (fig. 2)
  • com um colar excêntrico de fixação (fig. 3)
  • com a tecnologia de fixação SKF ConCentra (fig. 4)
  • com uma bucha de fixação (fig. 5)
  • com um ajuste interferente (fig. 6)
A linha de rolamentos Y padrão SKF inclui variantes para aplicações específicas:
Outras variantes estão disponíveis sob encomenda. Elas incluem rolamentos Y com:
  • um anel externo cilíndrico
  • um projeto personalizado ou dimensões
  • um furo sextavado ou quadrado
  • uma gaiola especial
  • graxa especial e quantidade de graxa especial
  • um revestimento especial
Para obter informações adicionais sobre essas variantes, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação da SKF.

Unidades de rolamento Y

A SKF também fornece uma ampla variedade de unidades de rolamentos Y. Para obter informações adicionais, consulte Unidades de rolamentos Y.
SKF logo