Anéis de assento de borracha

Os anéis de assento de borracha da série RIS 2 (fig. 1) são indicados principalmente para "amortecer" os rolamentos Y em caixas de mancal em aço estampado. Localizados no anel externo do rolamento e no furo do mancal (fig. 2), eles são indicados para amortecer vibrações e ruídos e permitir que os rolamentos sejam levemente deslocados em seus mancais para suportar pequenos desalinhamentos ou expansão do eixo.
Os anéis de assento da série RIS 2 são feitos de NBR e possuem uma superfície externa esférica (convexa). Os anéis podem suportar temperaturas que variam entre – 30 e + 100 °C (– 20 a + 210 ° F). As designações e as dimensões dos anéis de assento em borracha estão indicadas na tabela de produtos.
Os anéis de assento de borracha estão disponíveis como acessório e devem ser pedidos separadamente. Eles podem ser instalados em todos os rolamentos Y SKF, exceto nos rolamentos Y com anel interno padrão (séries 17262 e 17263). No entanto, os rolamentos Y da série YET 2 podem ser fornecidos com o anel de assento já colocado (fig. 3). Esses produtos são identificados pelo prefixo da série CYS, seguido pelo diâmetro do furo do rolamento e o sufixo de identificação do mancal FM, por exemplo, CYS 20 FM é um rolamento YET 204 com um furo de 20 mm, equipado com um anel de assento de borracha RIS 204.
SKF logo