Rolamentos Y SKF ConCentra

Os rolamentos Y SKF ConCentra têm um anel interno simetricamente prolongado nos dois lados (fig. 1). A tecnologia de fixação patenteada SKF ConCentra baseia-se na expansão e contração de duas superfícies conjugadas: o furo do rolamento e a superfície externa da bucha escalonada. Ambas as superfícies possuem serrilhados de engenharia de precisão. Quando os pinos roscados no colar de montagem são apertados, o anel interno é deslocado axialmente, em relação à bucha escalonada (fig. 2 e fig. 3). Isso força o anel interno do rolamento a se expandir e a bucha escalonada a se contrair uniformemente, proporcionando um ajuste concêntrico real do eixo. Os rolamentos Y SKF ConCentra oferecem um modo fácil, rápido e confiável de fixar um rolamento no eixo.
O ajuste concêntrico real no eixo oferece baixos níveis de ruído e vibração e praticamente elimina a corrosão por contato. Ainda mais importante é o fato de que o ajuste no eixo não afrouxe, mesmo em aplicações nas quais existem cargas pesadas e/ou altas velocidades. A tolerância do eixo não limita a velocidade permitida do rolamento e a velocidade-limite pode ser obtida, mesmo quando são usados eixos de qualidade comercial. Os rolamentos podem ser utilizados em aplicações tanto de direção constante quanto alternante.
Os rolamentos Y SKF ConCentra da designação da série YSP 2 são equipados com uma vedação padrão robusta nos dois lados, dotada de defletores de aço laminado comuns adicionais (→ Vedações padrão com defletor adicional). O anel externo possui dois furos para lubrificação como padrão, um de cada lado, posicionados 120° um do outro. Os rolamentos sem furos para lubrificação podem ser fornecidos sob encomenda (sufixo de designação W).
Os rolamentos Y SKF da série YSP 2 estão disponíveis para eixos métricos de 25 a 60 mm e para eixos em polegadas de 1 a 2 11/16 polegadas.
Para condições operacionais exigentes que ocorrem em aplicações agrícolas, como combinações e enfardadeiras, harvesters e os arados de disco, a SKF desenvolveu os rolamentos Y da série YSPAG 2. Esses rolamentos são equipados com uma vedação de 5 lábios patenteada e não apresentam furos para lubrificação no anel externo. Os rolamentos SKF da série YSPAG 2 estão disponíveis para eixos métricos de 25 a 50 mm e para eixos em polegadas de 1 a 1 15/16 polegadas.
SKF logo