Rolamentos Y com um anel interno padrão

Rolamentos Y com um anel interno padrão (fig. 1) possuem tolerâncias normais para o diâmetro do furo do rolamento e são fixadas no eixo, utilizando um ajuste interferente adequado. Esses rolamentos das séries 17262 e 17263 séries possuem as mesmas dimensões e características dos rolamentos rígidos de esferas das séries 62 e 63, mas possuem uma superfície externa esférica (convexa). Os rolamentos são indicados para aplicações nas quais a direção da carga é alternada e nas quais um funcionamento suave é um parâmetro operacional essencial. Eles podem suportar cargas axiais mais pesadas do que qualquer outro rolamento Y e podem trabalhar nas mesmas velocidades que um rolamento rígido de esferas correspondente vedado. Eles não apresentam nenhum furo para lubrificação no anel externo como padrão. Os rolamentos com sufixo de designação B possuem dois furos para lubrificação no anel externo, um de cada lado, posicionados 120° um do outro.
Os rolamentos Y SKF com um anel interno padrão estão disponíveis para eixos métricos de 17 a 60 mm.
SKF logo