Rolamentos Y com furo cônico

Os rolamentos Y com furo cônico (fig. 1) têm um anel interno simetricamente prolongado nos dois lados e um furo cônico (conicidade de 1:12), que permitem que eles sejam montados sobre uma bucha de fixação série H 23. A montagem em uma bucha de fixação permite que os rolamentos funcionem perfeitamente e que a velocidade-limite possa ser obtida, mesmo durante o uso de eixos de qualidade comercial. Os rolamentos podem ser utilizados em aplicações tanto de direção constante quanto alternante. A bucha de fixação apropriada não é parte do rolamento, devendo ser pedida separadamente.
Os rolamentos Y com furo cônico (designação da série YSA 2) são equipados com uma vedação padrão resistente, com mais um defletor comum em aço laminado nos dois lados (→ Vedações padrão com defletor adicional). O anel externo possui dois furos para lubrificação como padrão, um de cada lado, posicionados 120° um do outro. Os rolamentos sem furos para lubrificação podem ser fornecidos sob encomenda (sufixo de designação W).
Os rolamentos Y SKF da série YSA 2 estão disponíveis com diâmetros de furo de 25 a 65 mm, que se encaixam nas buchas de fixação da série H 23 para eixos métricos que variam de 20 a 60 mm. Esses rolamentos também podem ser usados em buchas de fixação nas séries HA 23 e HE 23 para eixos em polegadas de 3/4 a 2 1/4 polegadas de diâmetro.
SKF logo