Rolamentos Y com colar excêntrico de fixação

Os rolamentos Y com colar excêntrico de fixação são indicados principalmente para uso em aplicações nas quais a direção de rotação é constante. De um lado, o anel interno prolongado do rolamento tem um degrau excêntrico. O degrau suporta o colar de fixação. O giro do colar de fixação na direção da rotação fixa o colar e o rolamento no eixo. Um simples pino roscado prende o colar no eixo. O colar excêntrico é zincado para rolamentos com um furo métrico e oxidado preto nos rolamentos com um furo em polegadas. Existem duas séries padrão disponibilizadas pela SKF.
Os rolamentos Y da série YET 2 possuem um anel interno prolongado em um dos lados (fig. 1).
Os rolamentos Y da série YEL 2 possuem um anel interno prolongado em ambos os lados (fig. 2). Isso reduz o quanto o anel interno pode se inclinar no eixo, permitindo que o rolamento gire mais suavemente.
Os rolamentos de ambas as séries YET 2 e YEL 2 são equipados com uma vedação robusta padrão (→ Vedações padrão). Os rolamentos da série YEL 2 são fornecidos com vedações de contato nos dois lados. As opções de defletor são:
  • um defletor de aço laminado comum, sufixo de designação 2F
  • um defletor de aço laminado emborrachado (vedação múltipla),
    sufixo de designação 2RF/VL065
Os rolamentos Y da série YET 2 e YEL 2 possuem dois furos para lubrificação no anel externo como padrão, um de cada lado, posicionados 120° um do outro. Os rolamentos sem furos para lubrificação podem ser fornecidos sob encomenda (sufixo de designação W).
Os rolamentos Y SKF com colar excêntrico de fixação estão disponíveis para eixos métricos de 15 a 60 mm e para eixos em polegadas de 1/2 a 2 7/16 polegadas.
Para condições operacionais exigentes que ocorrem em aplicações agrícolas, como combinações e enfardadeiras, harvesters e os arados de disco, a SKF desenvolveu os rolamentos Y da série YELAG 2. Esses rolamentos são equipados com uma vedação de 5 lábios patenteada e não apresentam furos para lubrificação no anel externo. Os rolamentos SKF da série YELAG 2 estão disponíveis para eixos métricos de 20 a 50 mm e para eixos em polegadas de 1 a 1 15/16 polegadas.
SKF logo