Rolamentos Y com pinos roscados

Os rolamentos Y com pinos roscados no anel interno são fixados no eixo, apertando-se os dois pinos roscados sextavados com ponta tipo copo, posicionados 120° um do outro. Esses rolamentos são indicados para aplicações de direção constante e alternante de rotação.

Rolamentos de projeto básico

Dois modelos diferentes de rolamentos Y com pinos roscados estão disponíveis.
Os rolamentos Y da série YAT 2 (fig. 1) possuem um anel interno prolongado em um lado.
Os rolamentos Y da série YAR 2 (fig. 2) possuem um anel interno prolongado em ambos os lados. Isso reduz o quanto o anel interno pode se inclinar no eixo, permitindo que o rolamento gire mais suavemente.
Os rolamentos de ambas as séries YAT 2 e YAR 2 são equipados com uma vedação robusta padrão (→ Vedações padrão). Os rolamentos da série YAR 2 são fornecidos com um defletor adicional nos dois lados. As opções de defletor são:
  • um defletor de aço laminado comum, sufixo de designação 2F
  • um defletores de aço laminado emborrachado (vedação múltipla), sufixo de designação 2RF
Os rolamentos Y da série YAT 2 e YAR 2 possuem dois furos para lubrificação no anel externo como padrão, um de cada lado, posicionados 120° um do outro. Os rolamentos sem furos para lubrificação podem ser fornecidos sob encomenda (sufixo de designação W).
Os rolamentos SKF das séries YAT 2 e YAR 2 estão disponíveis para eixos métricos de 12 a 100 mm e para eixos em polegadas de 1/2 a 3 polegadas.
Para condições operacionais exigentes que ocorrem em aplicações agrícolas, como combinações e enfardadeiras, harvesters e os arados de disco, a SKF desenvolveu os rolamentos Y da série YARAG 2. Esses rolamentos são equipados com uma vedação de 5 lábios patenteada e não apresentam furos para lubrificação no anel externo. Os rolamentos SKF da série YARAG 2 estão disponíveis para eixos métricos de 20 a 50 mm e para eixos em polegadas de 1 a 1 15/16 polegadas.

Rolamentos com anéis zincados

Os rolamentos Y com anel interno prolongado em ambos os lados também estão disponíveis com anéis zincados para uso em ambientes corrosivos. Os rolamentos da série YAR 2..-2RF/VE495 são dotados de uma vedação múltipla altamente eficaz (→ Vedações múltiplas) feita de borracha compatível com alimentos com um inserto de aço inoxidável e um defletor de aço inoxidável em ambos os lados. Os pinos roscados são feitos de aço inoxidável Os rolamentos são preenchidos com uma graxa compatível com alimentos e podem ser relubrificados através de um dos dois furos para lubrificação no anel externo. Os furos para lubrificação são posicionados 120° um do outro, um de cada lado.
Os rolamentos Y SKF com anéis zincados estão disponíveis para eixos métricos de 20 a 50 mm e para eixos em polegadas de 3/4 a 1 15/16 polegadas.

Rolamentos de aço inoxidável

Todos os componentes de aço desses rolamentos são feitos de aço inoxidável, incluindo anéis, esferas, peças de metal laminado das duas vedações e defletores e pinos roscados. O anel interno é prolongado nos dois lados. Os rolamentos da série YAR 2..-2RF/HV são dotados de uma vedação múltipla altamente eficaz (→ Vedações múltiplas) feita de borracha apropriada para alimentos com um inserto de aço inoxidável e um defletor de aço inoxidável em ambos os lados. Eles são preenchidos com graxa compatível com alimentos e podem ser relubrificados através do furo para lubrificação na ranhura do anel externo. Esse canal para lubrificação encontra-se no lado oposto ao dispositivo de trava.
A capacidade de carga dinâmica de um rolamento em aço inoxidável é menor do que a de um rolamento de mesmo tamanho feito de aço carbono-cromo de alta qualidade.
Os rolamentos Y SKF em aço inoxidável para aplicações estão disponíveis para eixos métricos de 20 a 50 mm e para eixos em polegadas de 3/4 a 1 15/16 polegadas.
SKF logo