Rolamentos Y

Os rolamentos Y, que normalmente se referem a rolamentos da série Y, são baseados em rolamentos rígidos de esferas selados das séries 62 e 63, mas possuem um anel externo convexo e, na maioria dos casos, um anel interno prolongado com um dispositivo de travamento, possibilitando a montagem rápida e fácil no eixo.
Rolamentos Y estão disponíveis individualmente ou como unidades. As unidades de rolamentos Y consiste em um mancal, rolamento e vedação e são pré-montadas e engraxadas na fábrica. Essas unidades prontas para montagem podem acomodar desalinhamento inicial moderado (demonstração), mas normalmente não permitem deslocamento axial do eixo.

Os rolamentos Y e as unidades de rolamento Y oferecem uma solução simples e econômica que pode fornecer diversas vantagens. Para obter mais informações sobre as unidades de rolamento Y, clique no link no menu à direita de sua tela.
Recursos da linha de produtos
  • Desenvolvidos para montagem rápida, fácil e segura
  • Vedados, lubrificados e prontos para montar
  • Diversas soluções de vedação disponíveis
  • Variantes que praticamente dispensam manutenção disponíveis
  • Disponível em diferentes modelos, materiais e tamanhos
  • Graxas padrão e compatíveis com alimentos disponíveis
  • De acordo com a norma ISO
Benefícios do usuário
  • Maior produtividade
  • Custo de manutenção reduzido
  • Menor impacto ambiental
  • Vida útil do rolamento prolongada
  • Níveis de ruído e vibração reduzidos
  • Substituição rápida, fácil e segura
Aplicações
Devido à sua versatilidade e economia, os rolamentos Y costumam ser encontrados nas seguintes aplicações:
  • Equipamentos agrícolas
  • Processamento e embalagem de alimentos e bebidas
  • Sistemas de esteiras transportadoras
  • Sistemas de manuseio de materiais
  • Equipamentos têxteis
  • Ventiladores industriais
  • Equipamentos especiais (ex.: sistemas de lavagem de automóveis, equipamentos para academias, pistas de kart).

Features, benefits and related applications

Product features
  • Designed for quick, easy and safe mounting
  • Sealed, greased and ready to mount
  • Multiple sealing solutions available
  • Virtually maintenance-free variants available
  • Available in different designs, materials and sizes
  • Standard and food grade greases available
  • In accordance with ISO
User benefits
  • Increased productivity
  • Reduced maintenance cost
  • Reduced environmental impact
  • Long bearing service life
  • Reduced noise and vibration levels
  • Quick, easy and safe to replace
Applications
Because of their versatility, and cost effectiveness, Y-bearings are typically found in the following applications:
  • Agricultural machinery
  • Food and beverage processing and packaging
  • Conveyor systems
  • Material handling systems
  • Textile equipment
  • Industrial fans
  • Special machinery (e.g. car wash systems, gym equipment, go-karts)

Y-bearings designs and variants

Y-bearing units

Y-bearings are available singly or as units. Y-bearing units consist of a housing, bearing and seal that is pre-assembled and greased at the factory. These ready-to-mount units can accommodate moderate initial misalignment (Demo) but normally do not enable axial displacement of the shaft. 

Y-bearings and Y-bearing units offer a simple, cost-effective solution that can provide a number of benefits. For additional information about Y-bearing units, please see below:

Novas ofertas de mercado

SKF logo