Cargas


Carga mínima

Para mais
informações
) (→ Carga mínima necessária)
Frm = 0,01 C

A importância de impor uma carga mínima aumenta onde as acelerações no rolamento são rápidas e onde as velocidades estão em torno de 75% ou mais das velocidades-limite listadas nas tabelas de produtos. O peso dos componentes suportados pelo rolamento Y, juntamente com as forças externas, costuma exceder a carga mínima necessária.

Capacidade de carga axialFa ≤ 0,25 C0

A máxima carga axial permitida de todo mecanismo de fixação é sempre > 0,25 C0.
Carga dinâmica equivalente do rolamento

Para mais
informações
(→ Carga dinâmica equivalente do rolamento)
Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y Fa

Realização do cálculo
Carga estática equivalente do rolamento

Para mais
informações
(→ Carga estática equivalente do rolamento)
P0 = 0,6 Fr + 0,5 Fa

Realização do cálculo

Símbolos

Cclassificação de carga dinâmica básica [kN] (→ tabela de produtos)
C0classificação de carga estática básica [kN] (→ tabelas de produtos)
evalor limite (tabela 1)
f0fator de cálculo (→ tabelas de produtos)
Facarga axial [kN]
Frcarga radial [kN]
Frmcarga radial mínima [kN]
Pcarga dinâmica equivalente do rolamento [kN]
P0carga estática equivalente do rolamento [kN]
Xfator de carga radial (tabela 1)
Yfator de carga axial (tabela 1)
SKF logo