Montagem e desmontagem

Ao montar rolamentos Y em um eixo, ferramentas apropriadas devem ser usadas e a componentes de fixação devem ser apertados de acordo com os valores de torque/ângulos de aperto indicados nas tabelas de produtos. Os ângulos de aperto, indicados para rolamentos em uma bucha de fixação, devem ser utilizados apenas como valores de referência, pois é difícil estabelecer uma posição inicial exata.
Para rolamentos Y SKF ConCentra, os kits de montagem estão disponíveis na SKF (designação 626830), o que inclui instruções de montagem, chaves sextavadas e indicadores de torque. O torque de aperto correto é obtido quando a extremidade longa da chave sextavada entrar em contato com o indicador de torque (fig. 1).
Para obter mais informações sobre os procedimentos de montagem e desmontagem, consulte o Manual de manutenção do rolamento SKF.
SKF logo