Rolamentos Y SKF ConCentra

Ao montar os rolamentos Y SKF ConCentra, posicione o colar de modo que um pino roscado fique diretamente oposto à fenda da bucha.

CUIDADO:

Não aperte os parafusos com pinos roscados (de fixação) até que o rolamento seja posicionado no eixo. Se os parafusos forem apertados prematuramente, a bucha escalonada poderá sofrer deformação. Não tente remover a bucha e o colar de montagem do rolamento antes da montagem.
Para desmontar os rolamentos Y SKF ConCentra, solte os pinos roscados primeiro. Em seguida, bata suavemente na borda da bucha no lado do colar, ou na face lateral do anel interno, no lado oposto, para soltar a fixação (fig. 1).
SKF logo