Rolamentos e acessórios de esferas SKF ConCentra

Travamento concêntrico legítimo para montagem rápida e confiável

Os rolamentos e acessórios de esferas SKF ConCentra fazem parte da extensa linha SKF de produtos montados prontos para instalar. Esses acessórios com localização concêntrica legítima no eixo são particularmente adequados para aplicações

onde há velocidades relativamente altas e cargas moderadas e onde vibração, baixo ruído e manutenção mínima são parâmetros operacionais fundamentais (ventiladores industriais, equipamentos para a indústria têxtil, transportadores, entre outros).

Fácil manuseio
  • montagem e desmontagem rápidas, fáceis e seguras
  • sistema de travamento patenteado
  • sem peças soltas
  • sem a necessidade de prevenir que a bucha gire durante a montagem

Alto desempenho
  • anel interno e anel de fixação totalmente concêntricos
  • totalmente suportados pelo eixo
  • altos desempenhos com eixos de
  • grau eixo
  • níveis de vibração reduzidos

Mínimo de manutenção
  • vida útil longa com graxa de alta qualidade
  • sob determinadas condições operacionais
  • o rolamento não precisa de relubrificação

Flexibilidade
  • oferecido como um acessório pronto para montar ou como um rolamento série Y
  • disponibilidade mundial em tamanhos métricos e
  • tamanhos em polegadas
Os rolamentos Y SKF ConCentra têm um anel interno concêntrico simetricamente prolongado nos dois lados. A tecnologia de fixação patenteada SKF ConCentra baseia-se na expansão e contração de duas superfícies conjugadas: o furo do rolamento e a superfície externa da bucha escalonada. Ambas as superfícies possuem serrilhados de engenharia de precisão. Quando os pinos roscados no colar de montagem são apertados, as superfícies conjugadas são deslocadas axialmente. Isso força o anel interno do rolamento a expandir e a bucha escalonada a se contrair uniformemente, o que fornece um ajuste concêntrico legítimo no eixo. Os rolamentos Y SKF ConCentra oferecem uma maneira fácil, rápida e confiável de fixar um rolamento a um eixo.

Os rolamentos Y SKF ConCentra Y da designação de série YSP 2 SB são equipados com uma vedação robusta padrão nos dois lados, ajustada com defletores de aço laminado comuns adicionais. O anel externo possui dois furos para lubrificação por padrão, um em cada lado e posicionados com 120° de distância entre si. Os rolamentos sem furos para lubrificação podem ser fornecidos sob encomenda (sufixo de designação W).

Os rolamentos Y SKF da série YSP 2 SB estão disponíveis para eixos métricos de 25 a 60 mm e para eixos em polegadas de 1 a 211/16 polegadas.
SKF logo